17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保存ファイル ドッチ A4S 赤 4078アカ

保存ファイル ドッチ A4S 赤

通常単価(税別)
889
税込単価
978
通常出荷日:4日目

【特長】保存書類のファイリングに。左右どちらからでも書類の抜き差しが可能。綴じ具と表紙の分別廃棄が可能...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

4078アカ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4078アカの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
レッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4078アカ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889
( 978 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
保存書類のファイリングに。
左右どちらからでも書類の抜き差しが可能。
綴じ具と表紙の分別廃棄が可能な環境配慮タイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:94mm
・綴じ厚:80mm
・適正収容:800枚
・外寸:縦307×横240mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:印刷ボード表紙(古紙使用),綴じ具=PP
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4971660010899

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保存ファイル ドッチ A4S 赤の型番4078アカのページです。 型番4078アカに関する仕様情報を記載しております。
保存ファイル ドッチ A4S 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存ファイル ドッチ A4S 赤
保存ファイル 赤
A4S保存ファイル ドッチ式 赤 背幅:65mm 綴じ厚:50mm
A4S保存ファイル ドッチ式 赤 背幅:47mm 綴じ厚:30mm
保存ファイル ドッチ 赤 規格:A4判ヨコ型 背幅:65mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
保存ファイル ドッチ 赤 規格:A4判ヨコ型 背幅:94mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格889713720713847994
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイル
本体色レッドレッドレッドレッドレッドレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました