ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,348円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。【商品仕様】・タイプ:Sタイプ・サイズ:幅2...
詳細を確認【特長】
パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。
【商品仕様】
・タイプ:Sタイプ
・サイズ:幅208mm×長15m
・対応機種:KX-PW607DL,KX-PW607DW,KX-PW616DL,KX-PW606DL,KX-PW606DW,KX-PW507DL,KX-PW507DW,KX-PW506DL,KX-PW506DW,KX-PW308DL,KX-PW308DW,KX-PD702DL,KX-PD702DW,KX-PD701DL,KX-PD701DW,KX-PD601DL,KX-PD601DW,KX-PD551D,KX-PD551DL,KX-PD502DL,KX-PD502DW,KX-PD502UD,KX-PD303DL,KX-PD303DW,KX-PD301DL,KX-PD301DW,KX-PW821DL,KX-PW821DW,KX-PW820DL,KX-PW820DW,KX-PW621DL,KX-PW621DW,KX-PW608DL,KX-PW608DW,KX-PW521XL,KX-PW521XW,KX-PW520DL,KX-PW520DW,KX-PW508DL,KX-PW508DW,KX-PW320DL,KX-PW320DW,KX-PD101DL,KX-PD703UD,KX-PD703UW,KX-PD603D,KX-PD603DL,KX-PD603DW,KX-PD552D,KX-PD552DL,KX-PD552DW,KX-PD304DL,KX-PD304DW
・入数:2本
・JANなど:4984824799295

Panasonic
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190

Panasonic
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
4.8通常価格(税別):4,121円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円