ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

普通紙FAX用インクフィルム

普通紙FAX用インクフィルム KX-FAN191
通常単価(税別)
1,439円
税込単価
1,583円
通常出荷日:4日目

【特長】パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。【商品仕様】・タイプ:Sタイプ・サイズ:幅2...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

KX-FAN191
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KX-FAN191の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクリボン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KX-FAN191
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439円
( 1,583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。

【商品仕様】
・タイプ:Sタイプ
・サイズ:幅208mm×長15m
・対応機種:KX-PW607DL,KX-PW607DW,KX-PW616DL,KX-PW606DL,KX-PW606DW,KX-PW507DL,KX-PW507DW,KX-PW506DL,KX-PW506DW,KX-PW308DL,KX-PW308DW,KX-PD702DL,KX-PD702DW,KX-PD701DL,KX-PD701DW,KX-PD601DL,KX-PD601DW,KX-PD551D,KX-PD551DL,KX-PD502DL,KX-PD502DW,KX-PD502UD,KX-PD303DL,KX-PD303DW,KX-PD301DL,KX-PD301DW,KX-PW821DL,KX-PW821DW,KX-PW820DL,KX-PW820DW,KX-PW621DL,KX-PW621DW,KX-PW608DL,KX-PW608DW,KX-PW521XL,KX-PW521XW,KX-PW520DL,KX-PW520DW,KX-PW508DL,KX-PW508DW,KX-PW320DL,KX-PW320DW,KX-PD101DL,KX-PD703UD,KX-PD703UW,KX-PD603D,KX-PD603DL,KX-PD603DW,KX-PD552D,KX-PD552DL,KX-PD552DW,KX-PD304DL,KX-PD304DW
・入数:1本
・JANなど:4984824799288

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通紙FAX用インクフィルムの型番KX-FAN191のページです。 型番KX-FAN191に関する仕様情報を記載しております。
普通紙FAX用インクフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通紙FAX用インクフィルム
普通紙ファクス用インクフィルム 2本入
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141
FAXインクフィルム Cタイプ 30m
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190W
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,439円2,482円1,257円1,987円2,111円2,111円
通常出荷日4日目4日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプインクリボンインクリボンインクリボンインクリボンインクリボンインクリボン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました