ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

布製図面袋 ライト

布製図面袋 ライト ZN-L05D
通常単価(税別)
701円
税込単価
771円
通常出荷日:4日目

【特長】図面を保護する丈夫な布縫製タイプ。【商品仕様】・規格:A4判大・外寸:縦305×横245×マチ...

詳細を確認

型番:

ZN-L05D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZN-L05Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
ZN-L05D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701円
( 771円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
図面を保護する丈夫な布縫製タイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判大
・外寸:縦305×横245×マチ50mm
・内寸:縦305×横220mm
・穴数:4穴
・穴径:4mm
・穴間隔:46-80-46mm
・材質:綿,ボール紙(古紙使用)
・仕様:左綴じ
・入数:1冊
・本体色:ライトブルー
・JANなど:4522028112313

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布製図面袋 ライトの型番ZN-L05Dのページです。 型番ZN-L05Dに関する仕様情報を記載しております。
布製図面袋 ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製図面袋 ライト
布製図面袋 面ファスナー式 A4判大
布製図面袋 ひも式 A4判大 規格:A4判大 外寸:縦305×横245×マチ30mm
布製図面袋 ひも式 A4判大 規格:A4判大 外寸:縦305×横245×マチ50mm
布製図面袋 ひも式 正A4判 規格:正A4判 外寸:縦297×横215×マチ30mm
布製図面袋 ひも式 正A4判 規格:正A4判 外寸:縦297×横215×マチ50mm
メーカーファイルファイルファイルファイルファイルファイル
通常価格701円701円671円671円652円652円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました