ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面)

筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面) ケイタイヨウ#1300K
通常単価(税別)
903円
税込単価
993円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・縦318×横229mm(片面)・入数:1冊10枚・本体色:黒・JANなど:4973772...

詳細を確認

型番:

ケイタイヨウ#1300K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ケイタイヨウ#1300Kの仕様・寸法情報

その他
オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ケイタイヨウ#1300K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903円
( 993円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縦318×横229mm(片面)
・入数:1冊10枚
・本体色:黒
・JANなど:4973772221019

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面)の型番ケイタイヨウ#1300Kのページです。 型番ケイタイヨウ#1300Kに関する仕様情報を記載しております。
筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
カーボン紙
5
満足度:5.0
手書きの書類で複写するときに使用してます。永年、愛用し使ってます。
0人が参考にしています。
納品書記入時
5
満足度:5.0
3枚複写で伝票を添付する必要があり、使用しています。 用紙サイズよりも大きめにカットして使用することにより、一部分だけの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面)
筆記用・ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(片面)
筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(両面)
筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 赤 縦318×横229mm(片面)
筆記用・携帯用ゾルカーボン紙 藍 縦318×横229mm(片面)
筆記用・ゾルカーボン紙 黒 縦318×横229mm(両面)
メーカーゼネラルゼネラルゼネラルゼネラルゼネラルゼネラル
通常価格903円4,198円1,230円903円903円4,626円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました