ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

番号札大 無地 50枚入 黄【50個入り】

番号札大 無地 50枚入 黄 CR-BG40-Y
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・大・縦60×横40mm・厚:2.5mm・材質:スチロール・入数:50枚・本体色:黄・JA...

詳細を確認
  • *名入れは内容により別途費用がかかります。なお、納期は約15日間です。

型番:

CR-BG40-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

CR-BG40-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング穴付き
本体色
イエロー
内容量
50枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-BG40-Y

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大
・縦60×横40mm
・厚:2.5mm
・材質:スチロール
・入数:50枚
・本体色:黄
・JANなど:4953349082052

ご注意

  • *名入れは内容により別途費用がかかります。なお、納期は約15日間です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番号札大 無地 50枚入 黄の型番CR-BG40-Yのページです。 型番CR-BG40-Yに関する仕様情報を記載しております。
番号札大 無地 50枚入 黄のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
識別管理のプレート
5
満足度:5.0
何か工事や部品交換した際の修理頻度の管理に使っています。 こちらは、黄色なので、修理箇所を色で分類できて良いです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札大 無地 50枚入 黄
番号札大 無地 50枚入 青
番号札大 無地 50枚入 赤
番号札大 無地 50枚入 緑
番号札大 無地 50枚入 白
番号札大 無地 50枚入 桃
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,526円1,526円1,526円1,526円1,526円1,526円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付き
本体色イエローブルーレッドグリーンホワイトピンク
内容量50枚入50枚入50枚入50枚入50枚入50枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました