ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

番号札小 無地 100枚入 白【100個入り】

番号札小 無地 100枚入 白 CR-BG30-W
通常単価(税別)
2,467
税込単価
2,714
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・小・縦45×横30mm・厚:2.5mm・材質:スチロール・入数:100枚・本体色:白・J...

詳細を確認
  • *名入れは内容により別途費用がかかります。なお、納期は約15日間です。

型番:

CR-BG30-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-BG30-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング穴付き
本体色
ホワイト
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-BG30-W

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467
( 2,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・小
・縦45×横30mm
・厚:2.5mm
・材質:スチロール
・入数:100枚
・本体色:白
・JANコード:4953349082083

ご注意

  • *名入れは内容により別途費用がかかります。なお、納期は約15日間です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番号札小 無地 100枚入 白の型番CR-BG30-Wのページです。 型番CR-BG30-Wに関する仕様情報を記載しております。
番号札小 無地 100枚入 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札小 無地 100枚入 白
番号札小 無地 100枚入 青
番号札小 無地 100枚入 赤
番号札小 無地 100枚入 緑
番号札小 無地 100枚入 黄
番号札小 無地 100枚入 桃
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格2,4672,4672,4672,4672,4672,467
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付きリング穴付き
本体色ホワイトブルーレッドグリーンイエローピンク
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました