ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~

【商品仕様】・小・縦45×横30mm・厚:2.5mm・材質:スチロール・入数:100枚・本体色:黄・J...
詳細を確認【商品仕様】
・小
・縦45×横30mm
・厚:2.5mm
・材質:スチロール
・入数:100枚
・本体色:黄
・JANなど:4953349082120

クラウン
番号札大 無地 50枚入 黄

オープン工業
番号札 小 番号入り1~25
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
24×57mm ネームタグ
0通常価格(税別):467円~

エスコ
アクリル札( 5枚)
0通常価格(税別):690円

桜井
スターホワイトカード高光沢
0通常価格(税別):17,303円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円