ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

板目表紙2穴付 A4E 20枚入【20個入り】

板目表紙2穴付 A4E 20枚入 BC2A4E
通常単価(税別)
836円
税込単価
920円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じるのに便利な穴あきタイプ。【商品仕様】・規格:A4判ヨコ型・外寸:縦217×横306mm・...

詳細を確認
  • 綴りひもは別売です。

型番:

BC2A4E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

BC2A4Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
BC2A4E

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836円
( 920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じるのに便利な穴あきタイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ型
・外寸:縦217×横306mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.55mm
・坪量:400g/㎡
・材質:古紙使用
・入数:20枚
・JANなど:4970090213122

ご注意

  • 綴りひもは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板目表紙2穴付 A4E 20枚入の型番BC2A4Eのページです。 型番BC2A4Eに関する仕様情報を記載しております。
板目表紙2穴付 A4E 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板目表紙2穴付 A4E 20枚入
板目表紙2穴付 A3E 20枚入
板目表紙2穴付 A4S 20枚入
板目表紙 A4判 10枚
板目折付表紙 A-15 白 100枚入
板目折付表紙 A-35 白 100枚入
メーカーアピカアピカアピカ今村紙工美濃商会美濃商会
通常価格836円1,285円836円567円6,090円6,383円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量20枚入20枚入20枚入---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました