ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

板目表紙 A3判 10枚【10個入り】

板目表紙 A3判 10枚 IT-3086
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円
通常出荷日:4日目

【特長】表も裏も白いので、オフィスのほか店舗や家庭、学校でも活躍。【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦...

詳細を確認
  • 綴りひもは別売です。綴じひも用の穴は別途あける必要があります。

型番:

IT-3086
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

IT-3086の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
IT-3086

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760円
( 836円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表も裏も白いので、オフィスのほか店舗や家庭、学校でも活躍。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦424×横303mm
・紙厚:約0.7mm
・坪量:500g/㎡
・材質:古紙85%使用
・入数:10枚
・JANなど:4957470030869

ご注意

  • 綴りひもは別売です。綴じひも用の穴は別途あける必要があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板目表紙 A3判 10枚の型番IT-3086のページです。 型番IT-3086に関する仕様情報を記載しております。
板目表紙 A3判 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板目表紙 A3判 10枚
板目表紙 A4判 10枚
板目表紙 A3綴じ用 100枚
板目表紙 美濃判 10枚
板目表紙2穴付 A3E 20枚入
板目表紙 ハクタカゴールド A3 100枚入
メーカー今村紙工今村紙工今村紙工今村紙工アピカ美濃商会
通常価格760円567円4,504円613円1,285円4,815円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量10枚入10枚入100枚入10枚入--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました