ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白板マーカー補充インキ 黒

白板マーカー補充インキ 黒 HWBKケトン#49
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:25ml・入数:1個・インク色:黒・JANなど:4901881132193・インキ...

詳細を確認

型番:

HWBKケトン#49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HWBKケトン#49の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
HWBKケトン#49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:25ml
・入数:1個
・インク色:黒
・JANなど:4901881132193
・インキ(油性ケトン顔料)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白板マーカー補充インキ 黒の型番HWBKケトン#49のページです。 型番HWBKケトン#49に関する仕様情報を記載しております。
白板マーカー補充インキ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白板マーカー補充インキ 黒
白板マーカー補充インキ 赤
白板マーカー補充インキ 青
白板マーカー補充インキ 25ml 黒
白板マーカー補充インキ 25ml 赤
白板マーカー補充インキ 25ml 青
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格781円781円781円781円781円781円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブラックレッドブルーブラックレッドブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました