ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

白板マーカー中字用 青

白板マーカー中字用 青 WBK#36
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・線幅:2.0mm・長:111mm・補充インキ:HWBKケトン・中綿式・入数:1本・インク...

詳細を確認

型番:

WBK#36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WBK#36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
WBK#36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・線幅:2.0mm
・長:111mm
・補充インキ:HWBKケトン
・中綿式
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4901881155338

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白板マーカー中字用 青の型番WBK#36のページです。 型番WBK#36に関する仕様情報を記載しております。
白板マーカー中字用 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白板マーカー中字用 青
白板マーカー中字用 黒
白板マーカー中字用 赤
白板マーカー中字用 緑
ボードマーカー中字 青
白板マーカー補充インキ 青
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスクラウンサクラクレパス
通常価格424円424円424円424円398円781円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブルーブラックレッドグリーンブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました