ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目



サクラクレパス
サクラクレパス ピグマックス ツイン
【特長】裏うつりなし!いやなにおいなし!中字、太字の使い分けができるツインタイプです。顔料インキを使用していますので、耐水性、耐光性に優れています。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。不透明調のインキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。ECOfeel。エコマーク商品。グリーン購入法適合商品。GPNエコ商品ねっと。グリーンマーク
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ゼブラ
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
5通常価格(税別):420円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-AP
5通常価格(税別):459円

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-BP
0通常価格(税別):459円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円