ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入

背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入 5143
通常単価(税別)
1,967円
税込単価
2,164円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じた書類が、背見出し付きに早変わり。折り目、綴じ穴(2穴)付きです。【商品仕様】・外寸(使用...

詳細を確認
  • 綴りひも、板目表紙は別売です。

型番:

5143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5143の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,967円
( 2,164円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じた書類が、背見出し付きに早変わり。
折り目、綴じ穴(2穴)付きです。

【商品仕様】
・外寸(使用時):縦307×横25×背幅80mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:1mm
・材質:古紙70%使用
・入数:20枚
・JANなど:4513906051435

ご注意

  • 綴りひも、板目表紙は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入の型番5143のページです。 型番5143に関する仕様情報を記載しております。
背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入
背表紙 HS-45 A4 5cm 20枚入
背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入
板目表紙2穴付 A4S 20枚入
板目表紙2穴付 A4E 20枚入
保存ファイル A3E 5cm
メーカー美濃商会美濃商会美濃商会アピカアピカキングジム
通常価格1,967円1,453円1,453円836円836円952円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他パイプファイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました