ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入

背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入 5141
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じた書類が、背見出し付きに早変わり。折り目、綴じ穴(2穴)付きです。【商品仕様】・外寸(使用...

詳細を確認
  • 綴りひも、板目表紙は別売です。

型番:

5141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5141の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453円
( 1,598円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じた書類が、背見出し付きに早変わり。
折り目、綴じ穴(2穴)付きです。

【商品仕様】
・外寸(使用時):縦307×横25×背幅30mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:1mm
・材質:古紙70%使用
・入数:20枚
・JANなど:4513906051411

ご注意

  • 綴りひも、板目表紙は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入の型番5141のページです。 型番5141に関する仕様情報を記載しております。
背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背表紙 HS-43 A4 3cm 20枚入
背表紙 HS-45 A4 5cm 20枚入
背表紙 HS-48 A4 8cm 20枚入
保存ファイル A3E 3cm
保存ファイル A3E 5cm
板目表紙2穴付 A3E 20枚入
メーカー美濃商会美濃商会美濃商会キングジムキングジムアピカ
通常価格1,453円1,453円1,967円938円952円1,285円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他パイプファイルパイプファイルその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました