ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニS【5個入り】

粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニS OH-41N
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:4日目

【特長】サイズも形も豊富なバリエーション。【商品仕様】・耐荷重:約0.4kg・形状:フックミニミニS・...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。接着する面によっては粘着力が落ちる場合があります。

型番:

OH-41N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

OH-41Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OH-41N
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズも形も豊富なバリエーション。

【商品仕様】
・耐荷重:約0.4kg
・形状:フックミニミニS
・外寸:縦27.1×横24.1mm
・入数:5個
・本体色:白
・JANなど:4971516601745

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。接着する面によっては粘着力が落ちる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニSの型番OH-41Nのページです。 型番OH-41Nに関する仕様情報を記載しております。
粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニS
粘着ミニフック
粘着フック(ミニ) シロ
粘着フック(ミニミニ)OH-40N
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
強力マグネフック MF-877S
メーカーオートLECオートオートオート日本緑十字社
通常価格513円856円546円513円1,295円2,417円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープマグネットマグネット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました