ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス オープンフックN型(使用荷重0.69~1.96t)
水本機械製作所
通常価格(税別):1,018円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・場所をとらないミニタイプ・鍵や小物類に最適・金属塗装面・タイル・ガラス・柱・ステンレス・板壁...
詳細を確認【特長】
・場所をとらないミニタイプ
・鍵や小物類に最適
・金属塗装面・タイル・ガラス・柱・ステンレス・板壁・木質新建材などに取り付け可能
【商品仕様】
・耐荷重:約0.4kg
・形状:フックミニミニ
・外寸:縦25.1×横16.6mm
・入数:5個
・本体色:白
・JANコード:4971516601738

nitoms
ニトムズ はがせるフックダブル

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

日本緑十字社
バルブ開閉札取付金具ボールチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

ミツヤ
ミツヤ スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ) Sサイズ
0通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円