ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

熱製本用カバー A4 12mm ブルー【10個入り】

熱製本用カバー A4 12mm ブルー TCB12A4R
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴じ枚数):12mm(91〜120枚)・サイズ:縦297×横210m...

詳細を確認

型番:

TCB12A4R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TCB12A4Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カバー
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
TCB12A4R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・背幅(綴じ枚数):12mm(91〜120枚)
・サイズ:縦297×横210mm
・素材:表紙=PET,裏表紙=紙使用
・入数:10枚
・本体色:ブルー
・JANなど:4995364231435

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱製本用カバー A4 12mm ブルーの型番TCB12A4Rのページです。 型番TCB12A4Rに関する仕様情報を記載しております。
熱製本用カバー A4 12mm ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱製本用カバー A4 12mm ブルー
熱製本用カバー A4 9mm ブルー
熱製本用カバー A4 3mm アイボリー
熱製本用カバー A4 9mm アイボリー
熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
熱製本用カバー A4 0mm アイボリー
メーカーGBCGBCGBCGBCGBCGBC
通常価格1,539円1,539円1,539円1,539円1,922円1,539円
通常出荷日10日目10日目4日目10日目3日目4日目
商品タイプカバーカバーカバーカバーカバーカバー
本体色ブルーブルーホワイトホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました