ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

二重リング No17 シルバー 200個入【200個入り】

二重リング No17 シルバー 200個入 CR-RN17-SL
通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外径:約19mm・内径:約17mm・材質:硬鋼線ニッケルメッキ仕上・入数:200個・JA...

詳細を確認

型番:

CR-RN17-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

CR-RN17-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ紐/リング
内容量
200個入

型番リスト

表示件数
型番
CR-RN17-SL

内容量

最小発注数量
200個入
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径:約19mm
・内径:約17mm
・材質:硬鋼線ニッケルメッキ仕上
・入数:200個
・JANなど:4953349057463

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重リング No17 シルバー 200個入の型番CR-RN17-SLのページです。 型番CR-RN17-SLに関する仕様情報を記載しております。
二重リング No17 シルバー 200個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リング No17 シルバー 200個入
二重リング No17 シルバー 15個入
二重リング No22 シルバー 200個入
二重リング No13 シルバー 200個入
二重リング No22 シルバー 10個入
二重リング No13 シルバー 20個入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,374円452円1,605円1,084円452円452円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング
内容量200個入15個入200個入200個入10個入20個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました