ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パック【100個入り】

内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パック 738
通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:4日目

【特長】透けにくい白封筒が大切な情報を保護。【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm・...

詳細を確認

型番:

738
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

738の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
738

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透けにくい白封筒が大切な情報を保護。

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:100枚
・JANなど:4972923738000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パックの型番738のページです。 型番738に関する仕様情報を記載しております。
内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内地紋付ホワイト封筒 角2 100g 100枚パック
マチ付封筒パック 角2 100g
事務用封筒 100枚入 角2 ホワイト
事務用封筒 100枚入 角3 ホワイト
マチ付封筒パック 角0 100g
開発ホワイト封筒 角2
メーカー高春堂マルアイマルアイマルアイマルアイオキナ
通常価格2,2125441,5281,283614569
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量100枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました