17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明インデックスポケット  規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組 103CK

透明インデックスポケット 規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組

通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:4日目

【特長】透明ポケット付き多穴タイプのインデックス。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:30穴・仕様...

詳細を確認

型番:

103CK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103CKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
103CK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明ポケット付き多穴タイプのインデックス。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:30穴
・仕様:5色5山5枚1組
・外寸:縦300×横243mm
・材質:ポケット=PP
・入数:1組
・JANなど:4971660173808

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明インデックスポケット 規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組の型番103CKのページです。 型番103CKに関する仕様情報を記載しております。
透明インデックスポケット 規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明インデックスポケット 規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組
カラーインデックス 規格:A5判タテ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:B5判タテ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:A5判ヨコ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:B4判ヨコ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:A3判ヨコ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格671円896円924円896円1,522円2,000円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました