17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電卓   SL-930GT-N SL-930GT-N

電卓 SL-930GT-N

通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円
通常出荷日:4日目

【特長】持ち運びに便利なサイズやおしゃれなタイプ。【商品仕様】・外寸:幅70×奥118.5×高8.5m...

詳細を確認

型番:

SL-930GT-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-930GT-Nの仕様・寸法情報

桁数
10桁
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-930GT-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463円
( 1,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
持ち運びに便利なサイズやおしゃれなタイプ。

【商品仕様】
・外寸:幅70×奥118.5×高8.5mm
・重量:60g
・桁数:10桁
・表示数字高:13.9mm
・電源:太陽電池+CR2016
・手帳ケース付
・入数:1台
・JANなど:4971850179665

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電卓 SL-930GT-Nの型番SL-930GT-Nのページです。 型番SL-930GT-Nに関する仕様情報を記載しております。
電卓 SL-930GT-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電卓 SL-930GT-N
デスク型電卓 DF-120GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
金融電卓
ノート型電卓
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,463円3,467円2,028円2,500円8,244円1,116円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
桁数10桁12桁12桁12桁12桁8桁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました