ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

直定規 50cm

直定規 50cm CR-RR183
通常単価(税別)
875
税込単価
963
通常出荷日:4日目

【特長】用途に応じて選べる7種類の長さ。【商品仕様】・目盛:50cm・サイズ:縦46×横507×厚3m...

詳細を確認

型番:

CR-RR183
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-RR183の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-RR183
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に応じて選べる7種類の長さ。

【商品仕様】
・目盛:50cm
・サイズ:縦46×横507×厚3mm
・材質:PMMA(アクリル)
・入数:1本
・JANなど:4953349070233

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直定規 50cmの型番CR-RR183のページです。 型番CR-RR183に関する仕様情報を記載しております。
直定規 50cmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務机のセンター引き出しに丁度良い長尺定規として。
5
満足度:5.0
「30cmでは微妙に足りない!」ということも結構あるので、そんな時にさっと取り出せる定規をと思い、購入してみました。シン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直定規 50cm
直定規 30cm
直定規 15cm
直定規 60cm
直定規 36cm
直定規 45cm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格8755374451,097630727
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました