ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

直線定規30cm×2mm

直線定規30cm×2mm 1-807-3002
通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・目盛:30cm・サイズ:縦30×横308×厚2mm・材質:再生アクリル・入数:1本・JA...

詳細を確認

型番:

1-807-3002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-807-3002の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-807-3002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・目盛:30cm
・サイズ:縦30×横308×厚2mm
・材質:再生アクリル
・入数:1本
・JANなど:4951754012671

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直線定規30cm×2mmの型番1-807-3002のページです。 型番1-807-3002に関する仕様情報を記載しております。
直線定規30cm×2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直線定規30cm×2mm
グランデ直線定規 30cm
カラー直線定規 30cm ピンク
カラー直線定規 30cm ブルー
カラー直線定規 30cm イエロー
カラー直線定規 30cm グリーン
メーカーマービー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格587644513513490513
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました