ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

長4封筒 50g 枠なし 100枚入り【100個入り】

長4封筒 50g 枠なし 100枚入り PN-1450
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円
通常出荷日:4日目

【特長】郵送目的以外にも便利な多用途封筒。【商品仕様】・規格:長4・サイズ:縦205×横90mm・紙厚...

詳細を確認

型番:

PN-1450
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

PN-1450の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
PN-1450

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527円
( 580円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
郵送目的以外にも便利な多用途封筒。

【商品仕様】
・規格:長4
・サイズ:縦205×横90mm
・紙厚:50g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:100枚
・JANなど:4902850036191

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長4封筒 50g 枠なし 100枚入りの型番PN-1450のページです。 型番PN-1450に関する仕様情報を記載しております。
長4封筒 50g 枠なし 100枚入りのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
納品書入れ
5
満足度:5.0
客先に商品同梱で納品書を添付するのに使っています。クオリティと価格のバランスが良いと思います。色々調べた上で、こちらに落...もっと読む
0人が参考にしています。
ちょっと使い
3
満足度:3.0
あらゆる用途に使用できます。 とにかく安いので使い捨てとしても 気軽に使える
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長4封筒 50g 枠なし 100枚入り
長3封筒 70g 枠なし 100枚入り
事務用封筒 100枚入 長4 規格:長4/〒枠付
事務用封筒 100枚入 長4 ホワイト
事務用封筒 100枚入 長4 クリーム
事務用封筒 100枚入 長4 グリーン
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格527円769円516円613円831円831円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました