ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長3二重封筒 枠なし【10個入り】

長3二重封筒 枠なし J815
通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:4日目

【特長】プライバシーを守る透けない封筒。のり式ワンタッチ。【商品仕様】・規格:長3・サイズ:縦235×...

詳細を確認

型番:

J815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

J815の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
J815
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プライバシーを守る透けない封筒。
のり式ワンタッチ。

【商品仕様】
・規格:長3
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:116.5g/㎡
・材質:特殊紙
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANなど:4970051008156

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3二重封筒 枠なしの型番J815のページです。 型番J815に関する仕様情報を記載しております。
長3二重封筒 枠なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3二重封筒 枠なし
長3二重封筒
長3封筒 70g 枠なし 100枚入り
封筒 奉書 枠なし
長4封筒 50g 枠なし 100枚入り
洋型封筒 2号枠なし
メーカーオキナオキナマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格601601769494527438
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました