ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長3二重封筒【10個入り】

長3二重封筒 J631
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:4日目

【特長】プライバシーを守る透けない封筒。のり式ワンタッチ。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦...

詳細を確認

型番:

J631
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

J631の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
J631
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プライバシーを守る透けない封筒。
のり式ワンタッチ。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:116.5g/㎡
・材質:特殊紙
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANなど:4970051006312

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3二重封筒の型番J631のページです。 型番J631に関する仕様情報を記載しております。
長3二重封筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3二重封筒
長3二重封筒 枠なし
開発封筒 長3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3
クラフト封筒 長3 1000枚
開発ホワイト封筒 長3
メーカーオキナオキナオキナマルアイクラウンオキナ
通常価格601円601円569円582円3,806円569円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました