ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

長3特白ケント80 1000枚入【1000個入り】

長3特白ケント80 1000枚入 08403
通常単価(税別)
5,547円
税込単価
6,102円
通常出荷日:4日目

【特長】大量発送にも心配無用。500枚と1000枚入り。裏面はサイド貼りなので社名などの印字も可能。【...

詳細を確認

型番:

08403
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

08403の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
1000枚入

型番リスト

表示件数
型番
08403

内容量

最小発注数量
1000枚入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,547円
( 6,102円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大量発送にも心配無用。
500枚と1000枚入り。
裏面はサイド貼りなので社名などの印字も可能。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/㎡
・材質:特白ケント
・仕様:サイド貼り
・入数:1000枚
・JANなど:4972924084038

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3特白ケント80 1000枚入の型番08403のページです。 型番08403に関する仕様情報を記載しております。
長3特白ケント80 1000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3特白ケント80 1000枚入
特白ケント 長4封筒 80g 1000枚入
特白ケント 長40封筒 80g 〒枠付 1000枚入
長3特白ケント 80g サイド貼 〒枠無 1000枚入
特白ケント 角3封筒 100g 500枚入
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 1000枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格5,547円4,895円4,393円5,477円6,134円12,136円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量1000枚入1000枚入1000枚入1000枚入500枚入1000枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました