ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超強力マグネットフック 7kg 黒

超強力マグネットフック 7kg 黒 MG-768-D
通常単価(税別)
1,079
税込単価
1,187
通常出荷日:4日目

スマートでも安心の超強力マグネットフック。(黒)【特長】・フック部分は360°回転し、上方にもスイング...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MG-768-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-768-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブラック

商品情報

上下左右、自由自在に動く可動フック

超強力マグネットフック
  • 目安耐荷重:垂直方向約7kg 水平方向約5kg
  • 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
  • 本体: ABS・R-POM、フック: スチール、マグネット: 超強力マグネット
  • 商品サイズ:60×70×36mm
  • パッケージサイズ:140×80×38mm
白 / 青 / 緑 / 橙 / 黒の5色のカラーバリエーション

白 / 青 / 緑 / 橙 / 黒の5色のカラーバリエーション

パッケージサイズ:140×80×38mm

パッケージサイズ:140×80×38mm

使用例

使用例

型番リスト

表示件数
型番
MG-768-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

スマートでも安心の超強力マグネットフック。(黒)
【特長】
・フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
・磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
・目安耐荷重:垂直方向7kg、水平方向5kg
【用途】
・オフィスでの使用、防災用品と組み合わせての使用に最適

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック 7kg 黒の型番MG-768-Dのページです。 型番MG-768-Dに関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネットフック 7kg 黒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバン掛けに使用しています
5
満足度:5.0
袖机に取り付けてカバンを掛けるフックに使用しています。フリーアドレスなので、取外しが簡単で場所が変わっても使える様にと、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック 7kg 黒
超強力マグネットフック 7kg 白
超強力マグネットフック 7kg 青
超強力マグネットフック 7kg 緑
超強力マグネットフック 3kg 黒
超強力マグネットフック 7kg 橙
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格1,0791,0791,0791,0797251,079
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
ブラックホワイトブルーグリーンブラックオレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました