ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大判プリンター用普通紙 厚手 914mm【2個入り】

大判プリンター用普通紙 厚手 914mm EPPP9036
通常単価(税別)
13,259円
税込単価
14,585円
通常出荷日:4日目

【特長】写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。4種類の用紙をラインア...

詳細を確認

型番:

EPPP9036
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EPPP9036の仕様・寸法情報

商品タイプ
連続紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
EPPP9036
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,259円
( 14,585円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
4種類の用紙をラインアップ。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長50m
・坪量:90g/㎡
・紙厚:0.11mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4988617126213

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判プリンター用普通紙 厚手 914mmの型番EPPP9036のページです。 型番EPPP9036に関する仕様情報を記載しております。
大判プリンター用普通紙 厚手 914mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判プリンター用普通紙 厚手 914mm
大判プリンター用普通紙 厚手 610mm
大判プリンター用普通紙 厚手 1118mm
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
メーカーEPSONEPSONEPSONアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格13,259円9,333円15,914円7,374円12,355円5,664円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目1日目
商品タイプ連続紙連続紙連続紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました