ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅914mm×長45m

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅914mm×長45m IJM1-9145
通常単価(税別)
7,609円
税込単価
8,370円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。つや消しタイプの用紙です。発色の美しさが特徴で、鮮明な画...

詳細を確認

型番:

IJM1-9145
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IJM1-9145の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
IJM1-9145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,609円
( 8,370円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
つや消しタイプの用紙です。
発色の美しさが特徴で、鮮明な画像の出力が可能。幅広い用途に使用でき、経済性にも優れています。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長45m
・坪量:90g/㎡
・紙厚:0.12mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4989561081290

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅914mm×長45mの型番IJM1-9145のページです。 型番IJM1-9145に関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅914mm×長45mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅610mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格7,609円5,284円10,512円6,046円7,374円10,775円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目3日目5日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました