ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大型封筒 クラフト 10枚P【10個入り】

大型封筒 クラフト 10枚P シ501
通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円
通常出荷日:4日目

【特長】図面やパネルなどの保存、分類に。【商品仕様】・規格:四ツ切用・サイズ:縦570×横435mm・...

詳細を確認

型番:

シ501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

シ501の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
シ501

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142円
( 2,356円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
図面やパネルなどの保存、分類に。

【商品仕様】
・規格:四ツ切用
・サイズ:縦570×横435mm
・紙厚:120g/㎡
・材質:クラフト紙(古紙40%使用)
・仕様:センター貼り
・入数:10枚
・JANなど:4971655525018

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型封筒 クラフト 10枚Pの型番シ501のページです。 型番シ501に関する仕様情報を記載しております。
大型封筒 クラフト 10枚Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型封筒 クラフト 10枚P
エコパッカー 角形0号 100枚入
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフトパッカー B4 10枚入
クラフト封筒 120g 角A2 10枚入
メーカー菅公工業菅公工業寿堂紙製品工業クラウンクラウン寿堂紙製品工業
通常価格2,142円11,563円1,099円2,084円1,099円1,573円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒留め具付き封筒封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒
内容量10枚入100枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました