ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

大型卓上電卓 10桁 HF-1000T

大型卓上電卓 10桁 HF-1000T HF-1000T
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:10日目

【特長】デスクまわりに置けるコンパクトなサイズ。大型液晶で文字くっきりはっきり。大型キーで快適な使い心...

詳細を確認

型番:

HF-1000T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HF-1000Tの仕様・寸法情報

桁数
10桁
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HF-1000T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
デスクまわりに置けるコンパクトなサイズ。
大型液晶で文字くっきりはっきり。
大型キーで快適な使い心地。

【商品仕様】
・外寸:幅135×奥184×高30.9mm
・重量:196g
・桁数:10桁
・表示数字高:26mm
・電源:太陽電池+単4乾電池1本
・入数:1台
・JANなど:4549292046977

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型卓上電卓 10桁 HF-1000Tの型番HF-1000Tのページです。 型番HF-1000Tに関する仕様情報を記載しております。
大型卓上電卓 10桁 HF-1000Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型卓上電卓 10桁 HF-1000T
大型卓上電卓 DT950TX/DT980TX
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ
実務電卓 12桁 千万単位 ミニ卓上タイプ
電卓 卓上タイプ(カラー)DT125TXシリーズ
中型卓上電卓DT206TX/DT207TXシリーズ
メーカーCANONオーロラCANONCANONオーロラオーロラ
通常価格2,550円2,325円2,550円1,377円1,104円1,189円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目10日目10日目
桁数10桁12桁12桁12桁12桁12桁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました