ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

替刃 M厚 5枚入 文具専用【5個入り】

替刃 M厚 5枚入 文具専用 MTB5KS
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:4日目

【特長】・力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚...

詳細を確認

型番:

MTB5KS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

MTB5KSの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
使用方式
スライドタイプ
内容量
5枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MTB5KS

内容量

最小発注数量
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です
【商品仕様】
・材質:合金工具鋼
・入数:5枚
・JANコード:4901165300706

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃 M厚 5枚入 文具専用の型番MTB5KSのページです。 型番MTB5KSに関する仕様情報を記載しております。
替刃 M厚 5枚入 文具専用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
紙類、段ボール類の切断
4
満足度:4.0
少々長めに刃を出しても折れずにしっかりと切れます。 モチも良く、重宝しています。
0人が参考にしています。
OLFA MT-1の替え刃に
5
満足度:5.0
OLFA MT-1の替え刃として購入。しっかりとした開け閉めのできるケースに入っていてよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 M厚 5枚入 文具専用
替刃 大 10枚入 文具台紙
特専黒刃 小 10枚入 文具台紙
カッター 万能M厚型 ブルー 文具台紙
カッター 万能M厚型 ピンク 文具台紙
カッター 万能M厚型 イエロー 文具台紙
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格495円593円510円716円716円716円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替刃替刃替刃カッターカッターカッター
使用方式スライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
内容量5枚入10枚入10枚入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました