ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビー

多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビー MSXE380007.9
通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円
通常出荷日:4日目

【特長】・落ち着きのあるデザインのボディに、よく使う黒・赤とシャープペンを搭載【商品仕様】・ボール径:...

詳細を確認

型番:

MSXE380007.9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSXE380007.9の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブルー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
MSXE380007.9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ち着きのあるデザインのボディに、よく使う黒・赤とシャープペンを搭載
【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:147.6mm
・軸径:約12.2mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・入数:1本
・本体色:ネイビー
・インク色:黒、赤
・JANコード:4902778198193

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビーの型番MSXE380007.9のページです。 型番MSXE380007.9に関する仕様情報を記載しております。
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビー
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ピンク
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ボルドー
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ライトピンク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格934円934円934円934円934円934円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.50.50.70.5
本体色ブルーブラックブラックピンクレッドピンク
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました