ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

多機能たすきがけストラップ 桃 NF-972-P

多機能たすきがけストラップ  桃 NF-972-P NF-972-P
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:4日目

【特長】医療現場などで活躍する多機能ストラップ。【商品仕様】・ストラップ長:約120cm・ストラップ幅...

詳細を確認

型番:

NF-972-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-972-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り下げ式
本体色
ピンク
その他
オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NF-972-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
医療現場などで活躍する多機能ストラップ。

【商品仕様】
・ストラップ長:約120cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:再生PET
・入数:1本
・本体色:桃
・JANなど:4970116034588

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能たすきがけストラップ 桃 NF-972-Pの型番NF-972-Pのページです。 型番NF-972-Pに関する仕様情報を記載しております。
多機能たすきがけストラップ 桃 NF-972-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能たすきがけストラップ 桃 NF-972-P
多機能たすきがけストラップ 桃 NF-987-P
多機能たすきがけストラップ 青 NF-972-B
多機能たすきがけストラップ 青 NF-987-B
ストラップ 医療スタッフ用 青 90cm
ストラップ 医療スタッフ用 赤 90cm
メーカーソニックソニックソニックソニックオープン工業オープン工業
通常価格582円727円582円727円753円753円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式
本体色ピンクピンクブルーブルーブルーレッド
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました