ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

速乾シヤチハタ朱肉 30号

速乾シヤチハタ朱肉 30号 MQN-30シユイロ
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:4日目

【特長】鮮明な印影が色あせしない。インキ量が多く経済的。【商品仕様】・規格:30号・盤面サイズ:径31...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

MQN-30シユイロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MQN-30シユイロの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプ台・朱肉
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MQN-30シユイロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956円
( 1,052円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鮮明な印影が色あせしない。
インキ量が多く経済的。

【商品仕様】
・規格:30号
・盤面サイズ:径31mm
・乾燥時間:約3秒
・仕様:ネジ蓋式
・材質:蓋/枠/底=再生PBT樹脂
・入数:1個
・JANなど:4974052758010

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾シヤチハタ朱肉 30号の型番MQN-30シユイロのページです。 型番MQN-30シユイロに関する仕様情報を記載しております。
速乾シヤチハタ朱肉 30号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾シヤチハタ朱肉 30号
速乾朱肉コンパクトタイプ 30号 赤
速乾朱肉コンパクトタイプ 30号 黒
速乾シヤチハタ朱肉 40号
速乾シヤチハタ朱肉 60号
速乾シヤチハタ朱肉 50号
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格956円800円800円1,033円1,423円1,189円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました