ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑

増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑 V-A4G
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:10日目

【特長】表紙に間伐材を採用。綴じる量に応じて背幅が広がり、調整できます。【商品仕様】・穴数:2穴・外寸...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

V-A4G
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

V-A4Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
V-A4G
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙に間伐材を採用。
綴じる量に応じて背幅が広がり、調整できます。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦310×横220mm
・背幅:12〜100mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=間伐材20%以上,古紙70%以上使用
・ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:緑
・JANなど:4522028112108

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑の型番V-A4Gのページです。 型番V-A4Gに関する仕様情報を記載しております。
増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑
増えマルくん バリュー A4S 2穴 青
増えマルくん バリュー A4S 2穴 ピンク
ルーパーファイル A4S 2穴 緑
Avanti リングファイル A4S 2穴 緑(背幅27mm)
Avanti リングファイル A4S 2穴 緑(背幅36mm)
メーカーファイルファイルファイルLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格601円601円601円513円736円766円
通常出荷日10日目10日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他リングファイルリングファイル
本体色グリーンブルーピンクグリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました