ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

増えマルくん バリュー A4S 2穴 青

増えマルくん バリュー A4S 2穴 青 V-A4B
通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:10日目

【特長】表紙に間伐材を採用。綴じる量に応じて背幅が広がり、調整できます。【商品仕様】・穴数:2穴・外寸...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

V-A4B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-A4Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
V-A4B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙に間伐材を採用。
綴じる量に応じて背幅が広がり、調整できます。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦310×横220mm
・背幅:12〜100mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=間伐材20%以上,古紙70%以上使用
・ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4522028112122

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

増えマルくん バリュー A4S 2穴 青の型番V-A4Bのページです。 型番V-A4Bに関する仕様情報を記載しております。
増えマルくん バリュー A4S 2穴 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増えマルくん バリュー A4S 2穴 青
増えマルくん バリュー A4S 2穴 緑
増えマルくん バリュー A4S 2穴 ピンク
ルーパーファイル A4S 2穴 青
ユーノビファイル A4S 2穴 青
リングファイル A4S 2穴 藍
メーカーファイルファイルファイルLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格601601601488681644
通常出荷日10日目10日目10日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他リングファイル
本体色ブルーグリーンピンクブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました