ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青色帳簿 現金式簡易帳簿

青色帳簿 現金式簡易帳簿 アオ9
通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:B5タテ・サイズ:縦257×横182mm・綴じ枚数:56枚・入数:1冊・JANなど...

詳細を確認

型番:

アオ9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アオ9の仕様・寸法情報

商品タイプ
糸綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
アオ9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531円
( 1,684円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:B5タテ
・サイズ:縦257×横182mm
・綴じ枚数:56枚
・入数:1冊
・JANなど:4970090121090

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青色帳簿 現金式簡易帳簿の型番アオ9のページです。 型番アオ9に関する仕様情報を記載しております。
青色帳簿 現金式簡易帳簿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青色帳簿 現金式簡易帳簿
青色帳簿 現金出納帳
青色帳簿 経費帳
プロジェクトペーパーB5 10ミリ方眼
コンサイスB5 10冊束ノート B罫
セプトクルール ノート A5 グリーン
メーカーアピカアピカアピカオキナキョクトウ・アソシエイツマルマン
通常価格1,531円1,531円1,531円757円948円794円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ糸綴じ糸綴じ糸綴じレポートタイプ無線綴じリング綴じ
サイズB5B5B5B5B5A5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました