ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

青色帳簿 経費帳

青色帳簿 経費帳 アオ4
通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:B5タテ・サイズ:縦257×横182mm・綴じ枚数:52枚・入数:1冊・JANなど...

詳細を確認

型番:

アオ4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アオ4の仕様・寸法情報

商品タイプ
糸綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
アオ4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531円
( 1,684円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:B5タテ
・サイズ:縦257×横182mm
・綴じ枚数:52枚
・入数:1冊
・JANなど:4970090121045

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青色帳簿 経費帳の型番アオ4のページです。 型番アオ4に関する仕様情報を記載しております。
青色帳簿 経費帳のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青色帳簿 経費帳
青色帳簿 現金出納帳
青色帳簿 現金式簡易帳簿
プロジェクトA4リングノート
セプトクルール ノート A5 グリーン
レポートパッド スタンダード B罫(6mm) B5判 中紙枚数:50枚
メーカーアピカアピカアピカオキナマルマンキョクトウ・アソシエイツ
通常価格1,531円1,531円1,531円866円794円484円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ糸綴じ糸綴じ糸綴じリング綴じリング綴じレポートタイプ
サイズB5B5B5A4A5B5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました