ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製図用シャープ グラフギア500 0.4

製図用シャープ グラフギア500 0.4 PG514
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】低重心設計の安定した筆記感。芯の硬度を使い分けできる表示窓付き。【商品仕様】・シャープ芯径:0...

詳細を確認

型番:

PG514
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PG514の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.4

型番リスト

表示件数
型番
PG514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
低重心設計の安定した筆記感。
芯の硬度を使い分けできる表示窓付き。

【商品仕様】
・シャープ芯径:0.4mm
・長:147mm
・ガイドパイプ長:4mm
・重量:14g
・内蔵芯(出荷時):HB
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・JANなど:4902506172884

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製図用シャープ グラフギア500 0.4の型番PG514のページです。 型番PG514に関する仕様情報を記載しております。
製図用シャープ グラフギア500 0.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用シャープ グラフギア500 0.4
製図用シャープ グラフギア500 0.5
製図用シャープ グラフギア500 0.3
製図用シャープ グラフギア500 0.7
製図用シャープ グラフギア500 0.9
製図用シャープ グラフレット 0.4
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格684円697円697円684円684円684円
通常出荷日4日目9日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.40.50.30.70.90.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました