ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水性ボールペンエナージェル シルバー軸 青

水性ボールペンエナージェル シルバー軸 青 BL77-C
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:4日目

【特長】速乾性インクなので、乾きが速くにじみにくい。【商品仕様】・ボール径:0.7mm・長:147mm...

詳細を確認

型番:

BL77-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL77-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BL77-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495円
( 545円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
速乾性インクなので、乾きが速くにじみにくい。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:147mm
・インク種類:水性染料
・替芯:XLR7
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902506070975

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性ボールペンエナージェル シルバー軸 青の型番BL77-Cのページです。 型番BL77-Cに関する仕様情報を記載しております。
水性ボールペンエナージェル シルバー軸 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ボールペンエナージェル シルバー軸 青
水性ボールペンエナージェル シルバー軸 黒
水性ボールペンエナージェル シルバー軸 赤
エナージェルノック 0.5 シルバー軸 青
エナージェルノック 0.5 シルバー軸 黒
エナージェルノック 0.5 シルバー軸 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格495円495円495円495円495円495円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.50.50.5
インク色ブルーブラックレッドブルーブラックレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました