ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 赤

水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 赤 BL30-B
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円
通常出荷日:4日目

【特長】速記にも強く、乾きも速い。ヨーロッパで愛される、色が濃い鮮やかな筆跡。ビジネス文書はもちろん、...

詳細を確認

型番:

BL30-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL30-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
1
インク色
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BL30-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
速記にも強く、乾きも速い。
ヨーロッパで愛される、色が濃い鮮やかな筆跡。
ビジネス文書はもちろん、学生のエントリーシートにもおすすめ。

【商品仕様】
・ボール径:1.0mm
・長:138mm
・インク種類:水性染料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4902506259929

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 赤の型番BL30-Bのページです。 型番BL30-Bに関する仕様情報を記載しております。
水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 赤
水性ボールペン エナージェルユーロ 0.5 赤
水性ボールペン エナージェルユーロ 0.7 赤
水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 黒
水性ボールペン エナージェルユーロ 1.0 青
水性ボールペン エナージェルユーロ 0.35 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格453円453円453円453円453円453円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)10.50.7110.4以下
インク色レッドレッドレッドブラックブルーレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました