ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水性ボールペン uni-ball プロテック 黒

水性ボールペン uni-ball プロテック  黒 UB155.24
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ボール径:0.5mm・長:136.2mm・インク種類:水性顔料・入数:1本・インク色:黒...

詳細を確認

型番:

UB155.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UB155.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UB155.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール径:0.5mm
・長:136.2mm
・インク種類:水性顔料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902778180228

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性ボールペン uni-ball プロテック 黒の型番UB155.24のページです。 型番UB155.24に関する仕様情報を記載しております。
水性ボールペン uni-ball プロテック 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ボールペン uni-ball プロテック 黒
水性ボールペン uni-ball プロテック 赤
水性ボールペン uni-ball プロテック 青
uni-ball シグノ 0.5mm 黒
uni-ball シグノ 1.0mm 黒
uni ball AIR 0.5 黒
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445円445円445円424円445円484円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.50.50.510.5
インク色ブラックレッドブルーブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました