ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,348円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・1〜50番・表面に番号入り(裏面は無地)・材質:スチロール・入数:50組1セット・本体色...
詳細を確認【商品仕様】
・1〜50番
・表面に番号入り(裏面は無地)
・材質:スチロール
・入数:50組1セット
・本体色:黄
・JANなど:4953349083059


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用)
0通常価格(税別):1,463円

クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29
0通常価格(税別):962円

エスコ
タグ・ブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/長丸/10枚)
0通常価格(税別):996円~

エスコ
タグブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/丸/10枚)
0通常価格(税別):711円~

クラウン
吊下げ名札エコノミータイプ 赤
0通常価格(税別):1,468円

オープン工業
名札ケース(ソフトタイプ)
0通常価格(税別):2,573円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円