ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいあさぎ【100個入り】

色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいあさぎ 4NCR-114
通常単価(税別)
2,943円
税込単価
3,237円
通常出荷日:4日目

【特長】61色の鮮やかな色画用紙。【商品仕様】・入数:100枚・本体色:あかるいあさぎ・JANなど:4...

詳細を確認

型番:

4NCR-114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

4NCR-114の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4NCR-114
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,943円
( 3,237円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
61色の鮮やかな色画用紙。

【商品仕様】
・入数:100枚
・本体色:あかるいあさぎ
・JANなど:4954022641146

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいあさぎの型番4NCR-114のページです。 型番4NCR-114に関する仕様情報を記載しております。
色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいあさぎのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ウエディング用のオブジェを制作するために購入
5
満足度:5.0
厚さも丁度良く、硬さも柔らか過ぎずとても使いやすかったです。 今回は、ボックスのデコレーション用で購入したのですがカット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいあさぎ
色画用紙 ニューカラー 8切 あかるいあさぎ
色画用紙 ニューカラー 4切 あさぎいろ
色画用紙 ニューカラー 8切 あさぎいろ
色画用紙 ニューカラー 4切 あかるいはいいろ
色画用紙 ニューカラー 8切 あかるいはいいろ
メーカー文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格2,943円1,486円2,943円1,486円2,943円1,486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました