ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

色画用紙 B5判【28個入り】

色画用紙 B5判 106111
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円
通常出荷日:4日目

【特長】のり綴じだから、バラけない。作品が際立つ、鮮やかな発色。B6判、B5判、A4判、B4判の4サイ...

詳細を確認

型番:

106111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (28個入り)

106111の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
106111
最小発注数量
1パック

28個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564円
( 620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
のり綴じだから、バラけない。
作品が際立つ、鮮やかな発色。
B6判、B5判、A4判、B4判の4サイズを用意しています。POPやカードなどさまざまな工作に。

【商品仕様】
・規格:B5判
・仕様:10色(黒・緑2枚,他8色各3枚入)
・サイズ:縦176×横252mm
・入数:28枚
・JANなど:4902031307294

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色画用紙 B5判の型番106111のページです。 型番106111に関する仕様情報を記載しております。
色画用紙 B5判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色画用紙 B5判
色画用紙 B4
色画用紙 B6
B5E スケッチブック 図案印刷シリーズ
情報カード 5×3 無地
画用紙パック 4切厚口 5枚入パック
メーカートーヨートーヨートーヨーマルマンコレクト文運堂
通常価格564円753円438円591円602円484円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック模造紙画用紙/スケッチブック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました