ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

色画用紙 A4【20個入り】

色画用紙 A4 106102
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:4日目

【特長】のり綴じだから、バラけない。作品が際立つ、鮮やかな発色。B6判、B5判、A4判、B4判の4サイ...

詳細を確認

型番:

106102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

106102の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
106102
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
のり綴じだから、バラけない。
作品が際立つ、鮮やかな発色。
B6判、B5判、A4判、B4判の4サイズを用意しています。POPやカードなどさまざまな工作に。

【商品仕様】
・規格:A4判
・仕様:10色(各色2枚入)
・サイズ:縦206×横288mm
・入数:20枚
・JANなど:4902031022371

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色画用紙 A4の型番106102のページです。 型番106102に関する仕様情報を記載しております。
色画用紙 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色画用紙 A4
色画用紙 B4
色画用紙 ニューカラー 4切 クリーム
色画用紙 ニューカラー 4切 あか
色画用紙 ニューカラー 4切 みどり
色画用紙 ニューカラー 4切 ピンク
メーカートーヨートーヨー文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格614円753円2,943円2,943円2,943円2,943円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました