ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

色鉛筆 紙箱 12色 NA

色鉛筆 紙箱 12色 NA CQ-NA12C
通常単価(税別)
938円
税込単価
1,032円
通常出荷日:4日目

【用途】・デザイン・設計・グラフ・事務・学習・彩色用【商品仕様】・仕様:12色/紙箱入・入数:1セット...

詳細を確認

型番:

CQ-NA12C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CQ-NA12Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CQ-NA12C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938円
( 1,032円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・デザイン・設計・グラフ・事務・学習・彩色用
【商品仕様】
・仕様:12色/紙箱入
・入数:1セット
・JANコード:4901991016345

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色鉛筆 紙箱 12色 NAの型番CQ-NA12Cのページです。 型番CQ-NA12Cに関する仕様情報を記載しております。
色鉛筆 紙箱 12色 NAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色鉛筆 紙箱 12色 NA
色鉛筆 12色 仕様:12色
小学校色えんぴつ 12色+3色
カラトアクェレル水彩色鉛筆 12色セット
消せる色鉛筆 ユニアーテレーズカラー 12色
缶入色鉛筆 12色 NQ
メーカートンボ鉛筆三菱鉛筆ぺんてるステッドラ-日本三菱鉛筆トンボ鉛筆
通常価格938円1,014円1,119円2,853円2,355円996円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました